Han Power S - 2 x Han Q 4/2
기사 번호: 09 12 008 4807
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Power S - 2 x Han Q 4/2
기사 번호: 09 12 008 4807
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 에너지 분배업체 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Power® S |
요소 | 에너지 분배기 |
사양 | 2x Han® Q 4/2 적용 |
암형 인서트 | |
Han-Compact® 하우징에서, 벌크헤드 장착형 |
터미네이션 방법 | IDC 절연 이동 터미네이션 |
---|---|
IEC 60228 Class 5에 따른 연선 지원 | |
컨택트핀 개수 | 6 |
신호 접점 개수 | 2 |
전원 접점 개수 | 4 |
PE 단자 | 예 |
도체 단면적 | 4 ... 6 mm² |
---|---|
정격 전류 | 40 A |
정격 전압 도체-접지 | 400 V |
정격전압 도체-도체 | 690 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
정격 전류 (시그널) | 10 A |
정격 전압 (시그널) | 250 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 4 kV |
오염도 (시그널) | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
UL 규격에 따른 정격 전압 (시그널) | 250 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 폴리아미드 (PA) |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
납 | |
ECHA SCIP 넘버 | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 333 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140017900 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27,142,409.00 |
이전 게시물
다음