Han-Port double frame, plastic
기사 번호: 39 50 000 0400
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Port double frame, plastic
기사 번호: 39 50 000 0400
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 소켓 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Port® |
요소 | 프레임 |
사양 | 더블 |
플라스틱 버전, PBT 블랙 | |
플라스틱 커버, PC 투명성 |
제한 온도 | -10 ... +60 °C |
---|---|
보관 온도 | -25 ... +60 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
이전 게시물
다음