Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
기사 번호: 39 50 003 0129
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
기사 번호: 39 50 003 0129
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 소켓 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Port® |
요소 | 데이터 커넥터 |
사양 | 차폐형 플레이트 미포함 |
RJ45 암형/암형 젠더 변환기, 8-핀, 금속, Cat. 5e | |
D-Sub 1 (9 극) 수형/수형 젠더 변환기 |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
---|---|
RoHS 면제 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
이전 게시물
다음