Han-Port Combi insert D/2 HIFF module
기사 번호: 39 50 012 0450
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Port Combi insert D/2 HIFF module
기사 번호: 39 50 012 0450
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 소켓 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Port® |
요소 | 소켓 |
터미네이션 방법 | 스프링 클램프 터미네이션 |
---|---|
응용 분야 | 독일 (VDE) |
상세설명 | 1 x RJ45 Cat.6 / 1 x USB-A 3.0, 별도 포장됨 |
공급 전압 | 250 V AC |
---|---|
공칭 전류 | 16 A |
공칭 주파수 | 50 Hz |
도체 단면적 | 2.5 mm² |
---|---|
장착 깊이 | 43 mm |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 110 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140190481 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27,144,042.00 |
이전 게시물
다음