Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
기사 번호: 09 93 000 6250
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
기사 번호: 09 93 000 6250
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® ORV3 power |
액세서리 유형 | 접점 브릿지 |
액세서리 설명 | 구성 #01 |
정격 전류 | 32 A |
---|---|
정격 전압 | 480 V AC |
380 V DC | |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
제한 온도 | -5 ... +45 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
이전 게시물
다음