Han Modular Twin angled housing M32
기사 번호: 19 14 002 0952
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Modular Twin angled housing M32
기사 번호: 19 14 002 0952
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Modular® Twin |
후드/하우징 타입 | 앵글형 하우징 |
규격 | Modular Twin |
---|---|
케이블 엔트리 | 1x M32 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
상세설명 | 정격 전압 ≤630 V |
정격 임펄스 전압 ≤6 kV | |
오염도 3 | |
전체 커넥터에 대해 지정 전압 정격은 달성 가능한 최대 레벨을 의미합니다. 사용되는 모듈이 더 낮은 전압 정격을 제공하는 경우, 더 낮은 정격이 유효합니다. 개별 애플리케이션에서 더 높은 전압 정격은 HARTING과 조율하여 승인될 수 있습니다. |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
사양 | IEC 61984 |
---|---|
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 211.75 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140182073 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
이전 게시물
다음