Han-Modular Switch US4
기사 번호: 09 80 113 0400
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Modular Switch US4
기사 번호: 09 80 113 0400
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
식별 | Han-Smart® |
모듈 유형 | Switch US4 |
모듈 사이즈 | 더블 모듈 |
이더넷 유형 | 풀 기가비트 이더넷 |
젠더 | 암형 |
---|---|
포트 총 개수 | 4 |
스위칭 테크놀로지 | Store and Forward |
Cut Through | |
프레임 사이즈 | 10 kB |
비폐색 방식 | Yes |
서비스 품질 | Yes |
에너지 효율적 이더넷 | Yes |
진단 화면 | 연결 (링크) |
데이터 전송 (Act) | |
데이터 전송 속도 | |
전원 공급 장치 |
공칭 전압 | 24 V DC |
---|---|
허용 가능 전압 | 12 ... 30 V DC |
서지 보호 | Yes |
작동 전류 | 110 mA @ 24 V DC |
터미네이션 방법 | 플러그형 스크류 접점 |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
작동 온도 | -40 ... +70 °C |
보관 온도 | -40 ... +85 °C |
상대 습도 | 30 ... 95 % 비응축 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP30 체결 조건 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
길이 | 86.9 mm |
폭 | 34.4 mm |
높이 | 29.4 mm |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | EN 55022 전파 교란 특성 |
---|---|
EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD) | |
EN 61000-4-3 전자기 필드 | |
EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적) | |
EN 61000-4-5 서지 보호 | |
EN 61000-4-6 전도성 방해 | |
EN 61000-6-4 배출 기준 | |
IEC 60068-2-6 진동 (정현) | |
IEC 60068-2-27 충격 | |
IEEE 802.3 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 99.9 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85176200 |
GTIN | 5713140185081 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음