Han-Modular Flexbox fixing element
기사 번호: 09 14 000 8020
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Modular Flexbox fixing element
기사 번호: 09 14 000 8020
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 고정 |
액세서리 설명 | 2개의 Flexbox 결합형 및 Flexbox 장착 지원 |
재료 (액세서리) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
강화 유리섬유 | |
색상 (액세서리) | RAL 9005 (제트 블랙) |
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
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 6.87 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140194748 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음