Han Modular 4 SC Module female FO
기사 번호: 09 14 004 4712
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Modular 4 SC Module female FO
기사 번호: 09 14 004 4712
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® SC 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
젠더 | 암형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 4 |
상세설명 | 접점은 별도로 주문하십시오. |
고정플레이트를 별도 주문하십시오. |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 6.98 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140020214 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,219.00 |
이전 게시물
다음