Han Modular 4 Multi Module female 2 part
기사 번호: 09 14 004 4512
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Modular 4 Multi Module female 2 part
기사 번호: 09 14 004 4512
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 멀티 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
젠더 | 암형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 4 |
상세설명 | 접점은 별도로 주문하십시오. |
상세설명 | 접점 제거 시, 두 조각 모듈은 7mm 스크류드라이버를 사용하여 개방될 수 있습니다. 이는 해당 모듈을 해체합니다. |
정격 전류 | 1.5 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
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
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 8.47 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140020177 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음