Han Modular 2 Module female Axialscrew-4
기사 번호: 09 14 002 2701
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Modular 2 Module female Axialscrew-4
기사 번호: 09 14 002 2701
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 40 A 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | 축 나사 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 2 |
도체 단면적 | 2.5 ... 8 mm² |
---|---|
정격 전류 | 40 A |
정격 전압 | 1,000 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
UL 에 따른 정격 전류 | 16 A AWG 14 |
27 A AWG 12 | |
34 A AWG 10 | |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 에 따른 정격 전류 | 16 A AWG 14 |
27 A AWG 12 | |
34 A AWG 10 | |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 0.3 mΩ |
탈피 길이 | 5 mm @ 2.5 mm² |
5 mm @ 4 mm² | |
8 mm @ 6 mm² | |
11 mm @ 8 mm² | |
조임 토크 | 1.5 Nm @ 2.5 mm² |
1.5 Nm @ 4 mm² | |
2 Nm @ 6 mm² | |
2 Nm @ 8 mm² | |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 22 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019713 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
이전 게시물
다음