Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
기사 번호: 09 14 545 1561
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
기사 번호: 09 14 545 1561
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
요소 | 데이터 커넥터 |
사양 | Han® RJ45 케이블 잭 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
도체 단면적 | AWG 28 ... AWG 24 |
---|---|
전선 외부 직경 | 1.2 mm |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
케이블 직경 | 5 ... 9 mm |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
재료 (차폐기능) | 아연 다이캐스트, 니켈 도금 |
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
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 32.387 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140161986 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
이전 게시물
다음