Han-Mod PE contact extension special cab
기사 번호: 09 14 000 9912
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Mod PE contact extension special cab
기사 번호: 09 14 000 9912
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 케이블슈 |
액세서리 설명 | PE 확장용 |
상세설명 | 벌크헤드 마운팅 하우징 및 높은 구조의 후드만 지원. |
---|
도체 단면적 | 16 mm² |
---|
재료 (접점) | 구리 합금 |
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
니켈 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 5.239 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85369010 |
GTIN | 5713140018556 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음