Han Megabit insert female
기사 번호: 09 14 008 3116
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Megabit insert female
기사 번호: 09 14 008 3116
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
모듈 유형 | Han® 메가비트 모듈 |
모듈 설명 | 인서트 |
2x 4 접점 | |
케이블 도입부 2개 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
추가 접점 | + 차폐형 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
어댑터 모듈은 별도로 주문하십시오. | |
상세설명 | Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact 및 Han-Modular® Twin 뿐만 아니라 낮은 설계구조의 후드/하우징에 부적합. |
도체 단면적 | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
UL 에 따른 정격 전류 | 2 A AWG 26 ... AWG 20 |
6 A AWG 18 | |
8 A AWG 16 ... AWG 14 | |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 30 V |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
데이터 속도 | 100 Mbit/s |
접점 저항, 차폐형 | ≤ 100 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (차폐기능) | 아연 다이캐스트, 니켈 도금 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 10 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140020740 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
이전 게시물
다음