Han M Base Angled 1 Lever
기사 번호: 09 37 003 0801
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han M Base Angled 1 Lever
기사 번호: 09 37 003 0801
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® M |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 앵글형 |
규격 | 3 A |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
응용 분야 | 열악한 환경 지원 후드/하우징 |
패키지 내용 | 봉인나사 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP44 |
IP65 봉인나사 | |
IP67 봉인나사 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | FPM |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
승인규격 | CE |
---|---|
DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 66.46 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140055209 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음