Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey
기사 번호: 09 37 000 9941
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey
기사 번호: 09 37 000 9941
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® M |
액세서리 유형 | 플랜지 개스킷 |
액세서리 설명 | 5 mm |
규격 | 06 B |
---|
재료 (실) | FPM |
---|---|
컬러 (마개) | 밝은 회색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 중쇄 염소화 파라핀 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 0.93 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 40169300 |
GTIN | 5713140055070 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
이전 게시물
다음