Han L32 E-SMC-MI-SCT-0.75 - 2.5mm²
기사 번호: 09 33 032 2601
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han L32 E-SMC-MI-SCT-0.75 - 2.5mm²
기사 번호: 09 33 032 2601
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han E® |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | L32 B |
와이어 보호장치 적용 | 예 |
컨택트핀 개수 | 32 |
PE 단자 | 예 |
도체 단면적 | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 18 ... AWG 14 |
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 500 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 1 mΩ |
탈피 길이 | 7.5 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | |
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
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 120 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140163256 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음