Han K6/6-F-c
기사 번호: 09 38 012 3102
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han K6/6-F-c
기사 번호: 09 38 012 3102
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Com® |
식별 | Han® K 6/6 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | 24 B |
컨택트핀 개수 | 12 |
신호 접점 개수 | 6 |
전원 접점 개수 | 6 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
코딩 핀은 별도 주문하십시오. |
도체 단면적 | 10 ... 25 mm² Power |
---|---|
0.14 ... 2.5 mm² 신호 | |
전선 외부 직경 | ≤12.8 mm |
정격 전류 | 100 A |
정격 전압 | 690 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
정격 전류 (시그널) | 16 A |
정격 전압 (시그널) | 400 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 6 kV |
오염도 (시그널) | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 118.4 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140186446 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음