Han Insert Screw Pin
기사 번호: 09 33 000 9910
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Insert Screw Pin
기사 번호: 09 33 000 9910
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 널링 나사 |
상세설명 | 하나의 커넥터에 대해 2개 제품을 주문하십시오. |
---|
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
---|---|
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
ECHA SCIP 넘버 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 14 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 73181558 |
GTIN | 5713140050389 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음