Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal
기사 번호: 19 44 003 1443
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal
기사 번호: 19 44 003 1443
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-INOX® |
후드/하우징 타입 | 후드 |
후드/하우징 설명 | Han-Brid® 지원 |
접착형 실(seal) 적용 |
규격 | 3 A |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x M20 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
응용 분야 | 열악한 환경 지원 후드/하우징 |
패키지 내용 | 봉인나사 |
이전 게시물
다음