Han HvE 6 Pos. F Insert Screw
기사 번호: 09 34 006 2701
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HvE 6 Pos. F Insert Screw
기사 번호: 09 34 006 2701
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han Hv E® |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | 16 B |
와이어 보호장치 적용 | 예 |
컨택트핀 개수 | 8 |
전원 접점 개수 | 6 |
특수 접점 개수 | 2 |
특수 접점 사양 | 릴레이 접점 |
PE 단자 | 예 |
도체 단면적 | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 18 ... AWG 14 |
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 830 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 1 mΩ |
탈피 길이 | 7.5 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
납 | |
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 73.04 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140053236 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음