Han HvE 3 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 34 003 2602
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HvE 3 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 34 003 2602
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han Hv E® |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 10 B |
컨택트핀 개수 | 5 |
전원 접점 개수 | 3 |
특수 접점 개수 | 2 |
특수 접점 사양 | 릴레이 접점 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.5 ... 4 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 20 ... AWG 12 |
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 830 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 45.56 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140052970 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음