Han High Temp 16B-agg-QB
기사 번호: 09 62 816 0391
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han High Temp 16B-agg-QB
기사 번호: 09 62 816 0391
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® High Temp |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
타입 | 낮은 구조 |
규격 | 16 B |
---|---|
잠금 유형 | 더블 잠금 레버 |
제한 온도 | -40 ... +200 °C Han® High Temp 컴포넌트 적용 |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 비코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | 비도장 |
재료 (실) | FPM |
컬러 (마개) | 빨강 |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 150 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140074132 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음