Han HV Module 16A locking sleeve
기사 번호: 09 14 000 9812
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HV Module 16A locking sleeve
기사 번호: 09 14 000 9812
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 접점 잠금 시스템 |
컬러 (잠금) | 흰색 |
---|---|
재료 (액세서리) | 테플론 (PTFE) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 3 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140191020 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
이전 게시물
다음