Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
기사 번호: 10 40 331 1115
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
기사 번호: 10 40 331 1115
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR TrainPowerLine |
요소 | 커넥터 세트 |
사양 | 케이블 글랜드 적용 |
차폐형 | 차폐형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 1 |
응용 분야 | 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징 |
도체 단면적 | 185 mm² |
---|---|
정격 전류 | 800 A |
정격 전압 | 5,100 V DC |
3,000 V AC |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
내부식성 |
사양 | EN 50124-1 |
---|---|
EN 50467 | |
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B | |
UIC 550 | |
UIC 552 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140190078 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음