Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
기사 번호: 09 40 021 5411
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
기사 번호: 09 40 021 5411
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
패널 관통형 하우징 지원 | |
고정용 코드 적용 (루프) |
규격 | SP2 |
---|---|
잠금 유형 | 나사 잠금 |
상세설명 | Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V. |
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
체결 토크(나사 잠금 방식) | 6 Nm |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP68 | |
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
4X | |
12 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
내부식성 | |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 104 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140400016 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음