Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
기사 번호: 10 40 281 2128
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
기사 번호: 10 40 281 2128
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR HPTC |
후드/하우징 타입 | 일체의 세트 |
후드/하우징 설명 | 케이블 측면 |
내장 케이블 글랜드 적용 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
특징 | IEC 60228 Class 5에 따른 연선 지원 |
규격 | 3 |
---|---|
차폐형 | 360° 차폐형 |
코딩 | 16개 코딩 옵션 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x M40 |
응용 분야 | 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징 |
이전 게시물
다음