Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
기사 번호: 10 40 271 2135
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
기사 번호: 10 40 271 2135
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR HPTC |
후드/하우징 타입 | 일체의 세트 |
후드/하우징 설명 | 케이블 측면 |
내장 케이블 글랜드 적용 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
특징 | IEC 60228 Class 5에 따른 연선 지원 |
규격 | 2 |
---|---|
차폐형 | 360° 차폐형 |
코딩 | 16개 코딩 옵션 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x M32 |
응용 분야 | 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징 |
도체 단면적 | 95 mm² |
---|---|
정격 전류 | 400 A |
정격 전압 | 1,800 V |
정격 임펄스 전압 | 10 kV |
오염도 | 4 |
과전압 카테고리 | III |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 25 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
클램핑 범위 | 16 ... 20.5 mm |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
내부식성 | |
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
ECHA SCIP 넘버 | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | EN 50467 |
---|---|
EN 50124-1 | |
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B | |
EN 45545 | |
EN 60137 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85359000 |
GTIN | 5713140189850 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
이전 게시물
다음