Han HPR-Compact guiding pin
기사 번호: 09 40 500 9901
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HPR-Compact guiding pin
기사 번호: 09 40 500 9901
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR Compact |
액세서리 유형 | 가이드 핀 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
표면 실장 하우징 지원 |
젠더 | 수형 |
---|
재료 (액세서리) | 스테인리스 강 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 4 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140193543 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27,440,203.00 |
이전 게시물
다음