Han HC-Modular 800 female screw contact
기사 번호: 09 11 001 2795
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HC-Modular 800 female screw contact
기사 번호: 09 11 001 2795
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® HC Modular |
식별 | 800 |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
상세설명 | 조임 토크를 적용하려면 사이즈 24 렌치로 접점을 확실히 고정하십시오. |
도체 단면적 | 240 mm² |
---|---|
정격 전류 | 800 A |
정격 전압 | 3,600 V |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | < 0.2 mΩ |
조임 토크 | 16 ... 18 Nm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
진동 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2 |
쇼크 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
폴리아미드 (PA) | |
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 497 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85359000 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음