Han Guiding Dummy module, female
기사 번호: 09 14 003 3150
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Guiding Dummy module, female
기사 번호: 09 14 003 3150
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 가이딩 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
모듈 설명 | 더미 모듈 |
젠더 | 암형 |
---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 500 |
잠금 범위 | ± 4 mm |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 9005 (제트 블랙) |
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
IEC 61984 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140184688 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
이전 게시물
다음