Han GND housing
기사 번호: 09 14 001 0330
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han GND housing
기사 번호: 09 14 001 0330
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® GND |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
잠금 유형 | 스냅-인 걸쇠 체결방식 |
---|
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 녹색 |
재료 (실) | NBR |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 나프탈렌 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 16.62 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019027 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음