Han GND adapter
기사 번호: 09 14 001 9901
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han GND adapter
기사 번호: 09 14 001 9901
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 어댑터 |
액세서리 설명 | 수형 / 수형 |
어댑터 | Han® GND |
체결 주기 | ≥ 500 |
---|
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
납 | |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 115 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140019539 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음