Han F+B housing bulkhead mounting-agw
기사 번호: 09 15 503 0901
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han F+B housing bulkhead mounting-agw
기사 번호: 09 15 503 0901
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® F+B |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 앵글형 |
나사 고정을 위한 3개의 관통홀 적용 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
---|---|
응용 분야 | 식음료 산업용 커넥터 |
상세설명 | 세척: 고압 분사로 청소할 경우 커넥터의 외부 부품이 기계적으로 손상되지 않도록 30cm 이상의 세척거리를 둘 것을 권장합니다. |
스트레인 릴리프:적합한 스트레인 릴리프는 예를 들어 매일 반복되는 기계설비 세척으로 인한 스트레스를 견딜 수 있기 위해서도 F+B 커넥터에 필요합니다. DIN VDE 0100-520: 2013-06 규격은 케이블 외경에 따라 좌우되는 커넥터에 대한 스트레스 릴리프를 정의하고 있습니다. |
이전 게시물
다음