Han F+B hood-gg-M25 black
기사 번호: 19 15 503 1403
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han F+B hood-gg-M25 black
기사 번호: 19 15 503 1403
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® F+B |
후드/하우징 타입 | 후드 |
버전 | 톱 엔트리 |
---|---|
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x M25 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
응용 분야 | 식음료 산업용 커넥터 |
상세설명 | 세척: 고압 분사로 청소할 경우 커넥터의 외부 부품이 기계적으로 손상되지 않도록 30cm 이상의 세척거리를 둘 것을 권장합니다. |
스트레인 릴리프:적합한 스트레인 릴리프는 예를 들어 매일 반복되는 기계설비 세척으로 인한 스트레스를 견딜 수 있기 위해서도 F+B 커넥터에 필요합니다. DIN VDE 0100-520: 2013-06 규격은 케이블 외경에 따라 좌우되는 커넥터에 대한 스트레스 릴리프를 정의하고 있습니다. |
조임 토크 | 5 Nm |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 잠금 상태 |
ISO 20653 규격에 따른 IP6K9K |
재료 (후드/하우징) | 폴리프로필렌 |
---|---|
표면의 거친 정도 | ≤ 0.8 µm |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
재료 (실) | EPDM/TPE |
컬러 (마개) | 청색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | HB |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
EG1935/2004 | 준수 |
승인규격 | CE |
---|---|
Ecolab Topactive 200 | |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1520 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 54.8 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140162433 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음