Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
기사 번호: 33 50 420 0306 050
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
기사 번호: 33 50 420 0306 050
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® F+B |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | 암형 |
후드 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 5 m |
---|---|
코어 개수 | 17 |
코어 구조 | 0.5 mm² |
컨택트핀 개수 | 17 |
PE 단자 | 예 |
정격 전류 | 10 A |
---|---|
정격 전압 | 400 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
제한 온도 | -20 ... +80 °C 이동됨 |
-40 ... +80 °C 움직이지 않음 | |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP69 |
최소 굽힘 반경 | 10x 케이블 직경 (반복 굽힘) |
5x 케이블 직경 (단일 굽힘) |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 회색 |
사양 | EN 50525-1 |
---|---|
IEC 60228 | |
EN 50363-3 | |
EN 50363-10-2 | |
승인규격 | Ecolab Topactive 200 |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140238206 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
이전 게시물
다음