Han F+B 4/4-F
기사 번호: 09 15 508 3101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han F+B 4/4-F
기사 번호: 09 15 508 3101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® F+B |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
신호 접점 개수 | 4 |
전원 접점 개수 | 4 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
상세설명 | 모든 접점이 구비된 커넥터 시리즈 Han® F+B는 최고 400V 전압, 오염 등급 3인 환경에서 사용 가능합니다. 4 + PE Han E® 전원 접점만 구비된 수정 접점 로딩 배열은 동일한 오염 등급에서 최대 500V 사용을 허용합니다. |
도체 단면적 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
정격 전류 (시그널) | 10 A |
정격 전압 (시그널) | 250 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 4 kV |
오염도 (시그널) | 3 |
정격 전류 (전력) | 20 A |
정격 전압 (전력) | 400 V |
정격 충격 전압 (전력) | 6 kV |
오염 등급 (전력) | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 3,000 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
UL / CSA |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 15.6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140023666 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음