Han F+B 3A adapter
기사 번호: 09 15 503 9911
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han F+B 3A adapter
기사 번호: 09 15 503 9911
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® F+B |
액세서리 유형 | 어댑터 |
어댑터 | 사이즈 3 A |
상세설명 | 수형 인서트 지원 |
---|---|
암형 인서트 지원 |
체결 주기 | ≥ 250 |
---|
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 2.5 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140023642 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음