Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
기사 번호: 33 50 430 0339 010
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
기사 번호: 33 50 430 0339 010
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® F+B |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | 수형 |
벌크헤드 장착형 하우징 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1 m |
---|---|
코어 개수 | 17 |
코어 구조 | 0.5 mm² |
컨택트핀 개수 | 17 |
PE 단자 | 예 |
이전 게시물
다음