Han Ex UL 4A-QL Set
기사 번호: 10 36 104 0011
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Ex UL 4A-QL Set
기사 번호: 10 36 104 0011
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han A® |
후드/하우징 시리즈 | Han® Ex |
요소 | 일체의 세트 |
터미네이션 방법 | Han-Quick Lock® 터미네이션 |
---|---|
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 4 |
PE 단자 | 예 |
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 2 |
케이블 엔트리 | 1x M20 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
응용 분야 | 폭팔 위험이 있는 환경을 위한 커넥터 |
정격 전류 | 10 A |
---|---|
정격 전압 | 90 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -20 ... +40 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 봉인 나사 09 20 000 9918 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 5015 (하늘색) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
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
나프탈렌 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60079-0 | |
EN 60079-11 | |
UL / CSA | UL CYJX2.E482115 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 214 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140189447 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
이전 게시물
다음