Han-Eco cable gland M40
기사 번호: 19 41 000 5141
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Eco cable gland M40
기사 번호: 19 41 000 5141
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Eco® |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
조임 토크 | 20 Nm 피팅 |
---|---|
20 Nm 캡 너트 | |
렌치 사이즈 | 46 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
규격 | M40 |
클램핑 범위 | 16 ... 28 mm |
재료 (케이블 글랜드) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (케이블 글랜드) | RAL 9005 (제트 블랙) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 61.9 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 39174000 |
GTIN | 5713140130548 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27,140,801.00 |
이전 게시물
다음