Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20 w. cable gl.
기사 번호: 19 46 316 0445
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20 w. cable gl.
기사 번호: 19 46 316 0445
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Eco® A |
후드/하우징 타입 | 후드 |
후드/하우징 설명 | 내장 케이블 글랜드 적용 |
규격 | 16 A |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x M20 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
재잠금 횟수 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
클램핑 범위 | 6 ... 13 mm |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
강화 유리섬유 | |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | FPM |
컬러 (마개) | RAL 7001 (은회색) |
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
사양 | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 80.6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140176249 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음