Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
기사 번호: 19 41 000 5202
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
기사 번호: 19 41 000 5202
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Eco® Modular |
액세서리 유형 | 잠금 레버 |
규격 | 6/10/16/24 B |
---|---|
잠금 유형 | 더블 잠금 레버 |
재료 (액세서리) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
색상 (액세서리) | 회색 |
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
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 11.7 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140130579 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음