Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
기사 번호: 19 41 000 9999
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
기사 번호: 19 41 000 9999
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Eco® Modular |
액세서리 유형 | PE 다중 접지 연결 |
액세서리 설명 | 최대 8 개의 접점 |
젠더 | 수형 |
---|---|
암형 |
도체 단면적 | 0.5 ... 6 mm² 케이블 슈 M4 적용 (총 최대 25 mm²) |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (액세서리) | 구리 합금 |
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
사양 | IEC 61984 |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 59 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140194830 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
이전 게시물
다음