Han-Eco Cable gland M20
기사 번호: 19 41 000 5111
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Eco Cable gland M20
기사 번호: 19 41 000 5111
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Eco® |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
조임 토크 | 4 Nm 피팅 |
---|---|
3 Nm 캡 너트 | |
렌치 사이즈 | 24 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
규격 | M20 |
클램핑 범위 | 6 ... 13 mm |
이전 게시물
다음