Han-Eco 24B-HBM Carrier frame
기사 번호: 19 43 024 0001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Eco 24B-HBM Carrier frame
기사 번호: 19 43 024 0001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Eco® B |
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
규격 | 24 B |
---|
재료 (액세서리) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
강화 유리섬유 | |
색상 (액세서리) | RAL 9005 (제트 블랙) |
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
총 중량 | 35.86 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140193772 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음