Han EMC/B 6 Protect Cover metal
기사 번호: 09 62 806 5425
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han EMC/B 6 Protect Cover metal
기사 번호: 09 62 806 5425
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® EMC/B |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
표면 실장 하우징 지원 | |
금속 | |
고정용 코드 적용 |
규격 | 6 B |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
상세설명 | 외장 씰 적용 하우징에 대해 적합하지 않음 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
12 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 비코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | 비도장 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 44 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140191891 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음