Han® E Push-In module, female 0,5-2,5mm²
기사 번호: 09 14 006 5101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® E Push-In module, female 0,5-2,5mm²
기사 번호: 09 14 006 5101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han E® 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | Push-In |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 6 |
도체 단면적 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 500 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60352-7 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 18 g |
원산지 | 루마니아 |
독일 | |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140423190 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
이전 게시물
다음