Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
기사 번호: 09 14 945 2101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
기사 번호: 09 14 945 2101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® Domino RJ45 Cube |
모듈 사이즈 | 도미노 모듈 |
모듈 설명 | 젠더 변환기 |
패치 케이블에 적합 | |
대형 탭 |
젠더 | 암형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 8 |
정격 전류 | 1 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
폴리카보네이트 (PC) | |
스테인리스 강 | |
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140383623 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
이전 게시물
다음