Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
기사 번호: 09 15 200 6124
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
기사 번호: 09 15 200 6124
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | Han D® HMC |
접점 유형 | 압착 단자 |
젠더 | 수형 |
---|---|
제조 공정 | 터닝 접점 |
도체 단면적 | 0.14 ... 0.37 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 26 ... AWG 22 |
정격 전류 | ≤ 10 A |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
탈피 길이 | 8 mm |
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 10,000 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 금도금 HMC |
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
ECHA SCIP 넘버 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140022980 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
이전 게시물
다음